• FA用小型強力マグネット

マグネット用吸着プレート

Adhesive Plate for Retaining Magnet

JAD

JADの形状図

JADマグネット用吸着プレート 寸法図

単位 : mm

品番 D H d1 d2 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JAD-12 12 ±0.1 2 3.5 6.5 2 180 198 CAD カート 在庫品
JAD-17 17 ±0.1 2 5.5 8.5 3 200 220 CAD カート 在庫品
JAD-27 27 ±0.2 3 5.5 11 12 260 286 CAD カート 在庫品
JAD-34 34+0.2~+0.8 3 5.5 11 21 420 462 CAD カート 在庫品
JAD-45 45+0.1~+0.5 3 5.5 11 37 560 616 CAD カート 在庫品
JAD-64 64 ±0.3 3 5.5 11 74 900 990 CAD カート 在庫品
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
JADの材質・仕上げ

JAD
本体 スティール
三価クロメート処理

JADの特長

  • 磁性のある金属材料で作られたプレート。
  • プラスティック・木材・アルミなどの非磁性材料をマグネットに吸着させたい場合に使用してください。
  • 取りつけには市販の六角穴付き皿ボルト(JIS B 1194)や十字穴付き皿小ねじ(JIS B 1111 附属書)を使用してください。ねじは付属していません。
品番 ねじ径
JAD-12 M3
JAD-17 M4
JAD-27 M5
JAD-34 M5
JAD-45 M5
JAD-64 M5

十字穴付き皿タッピンねじ(JIS B 1122 附属書)や十字穴付き皿木ねじ(JIS B 1112)などもご使用いただけます。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

FA用小型強力マグネットを他の条件で探す

FA用小型強力マグネットにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります