• FA用小型強力マグネット

ホルダつきマグネット

Retaining Magnet

JDD-HF

JDD-HFの形状図

JDD-HFホルダつきマグネット寸法図

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
D H 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JDD-HF-10 4 10 ±0.1 4.5-0.1~+0.2 3 430 473 CAD カート 在庫品
JDD-HF-13 10 13 ±0.1 4.5-0.1~+0.2 5 480 528 CAD カート 在庫品
JDD-HF-16 18 16 ±0.1 4.5-0.1~+0.2 7 560 616 CAD カート 在庫品
JDD-HF-20 30 20 ±0.1 6-0.1~+0.2 15 660 726 CAD カート 在庫品
JDD-HF-25 40 25 ±0.1 7-0.2~+0.3 27 720 792 CAD カート 在庫品
JDD-HF-32 80 32 ±0.1 7-0.2~+0.3 43 770 847 CAD カート 在庫品
JDD-HF-40 125 40-0.1~+0.2 8-0.2~+0.4 77 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
JDD-HF-50 220 50-0.1~+0.2 10-0.2~+0.5 151 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
JDD-HF-63 350 63-0.1~+0.3 14-0.2~+0.5 336 2,310 2,541 CAD カート 在庫品
JDD-HF-80 600 80-0.1~+0.3 18-0.2~+0.5 697 4,480 4,928 CAD カート 在庫品
JDD-HF-100 900 100-0.1~+0.5 22-0.2~+0.5 1330 12,300 13,530 CAD カート 在庫品
JDD-HF-125 1300 125-0.1~+0.5 26-0.2~+0.5 2460 29,600 32,560 CAD カート 在庫品
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
JDD-HFの材質・仕上げ

JDD-HF
磁石 ハードフェライト
ホルダ スティール
三価クロメート処理
リング ナイロン66
耐熱温度 200℃

JDD-HFの特長

  • 平板形ホルダつきマグネット。
  • 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
  • 3種類の磁石を標準化。
  • 接着またはグラブスクリューSGPなどを使用して固定してください。

使用例

JDD-HFホルダつきマグネット


関連商品

取りつけにはグラブスクリューSGPをご使用ください。
SGP-PLSGP-BR

JDD-HFホルダつきマグネット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

FA用小型強力マグネットを他の条件で探す

FA用小型強力マグネットにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります