単位 : mm
品番 | 吸着力 (N) |
D | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDD-ND-32 | 350 | 32 ±0.1 | 7 ±0.2 | 77 | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 在庫品 |
JDD-ND-32の材質・仕上げ
JDD-ND | |
---|---|
磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
ホルダ | SUM22L相当 三価クロメート処理 |
リング | ナイロン66 |
耐熱温度 | 80℃ |
JDD-ND-32の特長
- 平板形ホルダつきマグネット。
- 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
- 3種類の磁石を標準化。
- 接着またはグラブスクリューSGPなどを使用して固定してください。