単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N) |
D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | d | s | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDF-ND-6-M3 | 5 | 6 ±0.1 | M3 | 0.5 | 6 | 4.5 ±0.1 | 6 ±0.1 | 7 | 2 | 670 | 737 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDF-ND-8-M3 | 13 | 8 ±0.1 | M3 | 0.5 | 6 | 4.5 ±0.1 | 6 ±0.1 | 7 | 3 | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDF-ND-10-M3 | 25 | 10 ±0.1 | M3 | 0.5 | 6 | 4.5 ±0.1 | 6 ±0.1 | 7 | 4 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDF-ND-13-M3 | 60 | 13 ±0.1 | M3 | 0.5 | 6 | 4.5 ±0.1 | 6 ±0.1 | 7 | 6 | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDF-ND-16-M4 | 95 | 16 ±0.1 | M4 | 0.7 | 6 | 4.5 ±0.1 | 6 ±0.1 | 7 | 8 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDF-ND-20-M4 | 140 | 20 ±0.1 | M4 | 0.7 | 7 | 6 ±0.1 | 8 ±0.2 | 7 | 16 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDF-ND-25-M4 | 200 | 25 ±0.1 | M4 | 0.7 | 7 | 7 ±0.2 | 8 ±0.2 | 7 | 33 | 2,430 | 2,673 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDF-ND-32-M5 | 350 | 32 ±0.1 | M5 | 0.8 | 8 | 7 ±0.2 | 10 ±0.2 | 8.5 | 52 | 3,390 | 3,729 | CAD | カート | 在庫品 |
JDF-NDの材質・仕上げ
| JDF-ND | |
|---|---|
| 磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
| ホルダ | SPCC相当 三価クロメート処理 |
| リング | ナイロン66 |
| 耐熱温度 | 80℃ |
JDF-NDの特長
- めねじタイプの平板形ホルダつきマグネット。
- 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
- 3種類の磁石を標準化。
-
JDF----スティール製ホルダ
JDFS----ステンレス製ホルダ