単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N) |
D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | d | s | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDF-SC-6-M3 | 5 | 6 ±0.1 | M3 | 0.5 | 6 | 4.5 ±0.1 | 6 ±0.1 | 7 | 2 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDF-SC-8-M3 | 11 | 8 ±0.1 | M3 | 0.5 | 6 | 4.5 ±0.1 | 6 ±0.1 | 7 | 3 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDF-SC-10-M3 | 20 | 10 ±0.1 | M3 | 0.5 | 6 | 4.5 ±0.1 | 6 ±0.1 | 7 | 4 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDF-SC-13-M3 | 40 | 13 ±0.1 | M3 | 0.5 | 6 | 4.5 ±0.1 | 6 ±0.1 | 7 | 6 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDF-SC-16-M4 | 60 | 16 ±0.1 | M4 | 0.7 | 6 | 4.5 ±0.1 | 6 ±0.1 | 7 | 8 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDF-SC-20-M4 | 90 | 20 ±0.1 | M4 | 0.7 | 7 | 6 ±0.1 | 8 ±0.2 | 7 | 16 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDF-SC-25-M4 | 150 | 25 ±0.1 | M4 | 0.7 | 7 | 7 ±0.2 | 8 ±0.2 | 7 | 33 | 5,100 | 5,610 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDF-SC-32-M5 | 220 | 32 ±0.1 | M5 | 0.8 | 8 | 7 ±0.2 | 10 ±0.2 | 8.5 | 52 | 7,650 | 8,415 | CAD | カート | 在庫品 |
JDF-SCの材質・仕上げ
| JDF-SC | |
|---|---|
| 磁石 | サマコバ |
| ホルダ | SPCC相当 三価クロメート処理 |
| リング | ナイロン66 |
| 耐熱温度 | 200℃ |
JDF-SCの特長
- めねじタイプの平板形ホルダつきマグネット。
- 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
- 3種類の磁石を標準化。
-
JDF----スティール製ホルダ
JDFS----ステンレス製ホルダ