単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N) |
D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | d | s | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDFS-HF-25-M5 | 32 | 25 ±0.1 | M5 | 0.8 | 8.25 | 7-0.2~+0.3 | 8 | 9 | 33 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDFS-HF-32-M5 | 64 | 32 ±0.1 | M5 | 0.8 | 9 | 7-0.2~+0.3 | 8 | 9 | 52 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDFS-HF-40-M5 | 100 | 40-0.1~+0.2 | M5 | 0.8 | 9 | 8-0.2~+0.3 | 8 | 8.5 | 82 | 1,930 | 2,123 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDFS-HF-50-M5 | 175 | 50-0.1~+0.2 | M5 | 0.8 | 9 | 10-0.2~+0.4 | 8 | 8.5 | 159 | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDFS-HF-63-M5 | 280 | 63-0.1~+0.3 | M5 | 0.8 | 9 | 14-0.2~+0.5 | 8 | 8 | 352 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | 在庫品 |
JDFS-HFの材質・仕上げ
| JDFS-HF | |
|---|---|
| 磁石 | ハードフェライト |
| ホルダ | SUS430相当 |
| リング | PPS |
| 耐熱温度 | 220℃ |
JDFS-HFの特長
- めねじタイプの平板形ホルダつきマグネット。
- 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
- 3種類の磁石を標準化。
-
JDF----スティール製ホルダ
JDFS----ステンレス製ホルダ