寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N) |
D | D1 | d | H1 | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDH-HF-16-10-A | 18 | 16 | 10 | 2.5 | 24.5 | 4.5 | 14 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDH-HF-25-13.5-A | 40 | 25 | 13.5 | 3.5 | 30.5 | 7 | 23 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDH-HF-32-13.5-A | 80 | 32 | 13.5 | 3.5 | 30.5 | 7 | 42 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDH-HF-40-13.5-A | 125 | 40 | 13.5 | 3.5 | 30.5 | 8 | 72 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDH-HF-50-13.5-A | 220 | 50 | 13.5 | 3.5 | 32 | 10 | 149 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDH-HF-63-13.5-A | 350 | 63 | 13.5 | 3.5 | 36 | 14 | 342 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDH-HF-80-23-A | 600 | 80 | 23 | 5.5 | 57.5 | 18 | 720 | 5,170 | 5,687 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JDH-HF-16-10-B | 18 | 16 | 10 | 2.5 | 24.5 | 4.5 | 14 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDH-HF-25-12.5-B | 40 | 25 | 12.5 | 3.5 | 30.5 | 7 | 23 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDH-HF-32-12.5-B | 80 | 32 | 12.5 | 3.5 | 30.5 | 7 | 42 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDH-HF-40-12.5-B | 125 | 40 | 12.5 | 3.5 | 30.5 | 8 | 72 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDH-HF-50-12.5-B | 220 | 50 | 12.5 | 3.5 | 35 | 10 | 149 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDH-HF-63-12.5-B | 350 | 63 | 12.5 | 3.5 | 38 | 14 | 342 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 在庫品 |
| JDH-HF-80-20-B | 600 | 80 | 20 | 5.5 | 51.5 | 18 | 720 | 5,170 | 5,687 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| JDH-HF | |
|---|---|
| 磁石 | ハードフェライト |
| ホルダ | SPCC相当 三価クロメート処理 |
| フック・アイボルト | SPCC相当 三価クロメート処理 |
| リング | ナイロン66 |
| 耐熱温度 | 200℃ |
特長
- フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。
- 磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
-
品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。
JDH-HF-A----フックつき
JDH-HF-B----アイボルトつき