単位 : mm
品番 | 吸着力 (N) |
D | D1 | d | H1 | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDH-HF-16-10-B | 18 | 16 | 10 | 2.5 | 24.5 | 4.5 | 14 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
JDH-HF-16-10-Bの材質・仕上げ
JDH-HF | |
---|---|
磁石 | ハードフェライト |
ホルダ | SPCC相当 三価クロメート処理 |
フック・アイボルト | SPCC相当 三価クロメート処理 |
リング | ナイロン66 |
耐熱温度 | 200℃ |
JDH-HF-16-10-Bの特長
- フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。
- 磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
-
品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。
JDH-HF-A----フックつき
JDH-HF-B----アイボルトつき