単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N) |
D | H | d1 | d2 | h | 六角穴付き皿ボルト | 六角穴付きボルト | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFBS-HF-20 | 22 | 20 ±0.1 | 6-0.1~+0.2 | 4.3 | 9.5 | - | M4×8 | - | 13 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| JFBS-HF-25 | 29 | 25 ±0.1 | 7-0.2~+0.3 | 5.5 | 11.5 | - | M5×10 | - | 24 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| JFBS-HF-32 | 58 | 32 ±0.1 | 7-0.2~+0.3 | 5.5 | 11.5 | - | M5×10 | - | 41 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| JFBS-HF-40 | 72 | 40-0.1~+0.2 | 8-0.2~+0.4 | 5.5 | 12.5 | - | M5×10 | - | 74 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| JFBS-HF-50 | 145 | 50-0.1~+0.2 | 10-0.2~+0.5 | 8.5 | 22 | 8.5 | - | M8×10 | 152 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| JFBS-HF-63 | 230 | 63-0.1~+0.3 | 14-0.2~+0.5 | 6.5 | 24 | 12 | - | M6×8 | 298 | 3,550 | 3,905 | CAD | カート | 在庫品 |
JFBS-HFの材質・仕上げ
| JFBS-HF | |
|---|---|
| 磁石 | ハードフェライト |
| ホルダ | SUS430相当 |
| リング | PPS |
| 六角穴付き皿ボルト 六角穴付きボルト |
SUSXM7(SUS304相当) |
| 耐熱温度 | 220℃ |
JFBS-HFの特長
- 平板形ホルダつきマグネット。
- 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
- 付属の六角穴付き皿ボルトまたは六角穴付きボルトを使用して固定してください。
-
JFB----スティール製ホルダ
JFBS----ステンレス製ホルダ