単位 : mm
品番 | 吸着力 (N) |
M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | C | sw | H | L1 | T | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGB-ND-M12-30 | 110 | M12 | 1.75 | 30 | 20 | 19 | 7.5-1~0 | 5.2 | 6 | 48 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 在庫品 |
JGB-ND-M12-30の材質・仕上げ
JGB | |
---|---|
磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
ねじ部 | SUM22L 三価クロメート処理 |
ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
耐熱温度 | 80℃ |
JGB-ND-M12-30の特長
- 六角ボルト頭部にネオジムマグネットを内蔵。
- すばやいワークの位置決め・固定などの用途に。
- 全商品にロックナットが付属しています。