単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N) |
M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | C | sw | H | L1 | T | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGB-ND-M12-40 | 110 | M12 | 1.75 | 40 | 20 | 19 | 7.5-1~0 | 5.2 | 6 | 55 | 2,240 | 2,464 | CAD | カート | 在庫品 |
JGB-ND-M12-40の材質・仕上げ
| JGB | |
|---|---|
| 磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
| ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
| 耐熱温度 | 80℃ |
JGB-ND-M12-40の特長
- 六角ボルト頭部にネオジムマグネットを内蔵。
- すばやいワークの位置決め・固定などの用途に。
- 全商品にロックナットが付属しています。






