• FA用小型強力マグネット

JGS-ND-M10-20

マグネットつきグラブスクリュー

Grub Screw with Retaining Magnet

JGS-ND-M10-20の形状図

JGSマグネットつきグラブスクリュー寸法図

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm sw 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JGS-ND-M10-20 11 M10 1.5 20 5 8 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
品番 吸着力
(N)
M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm sw 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JGS-ND-M10-20 11 M10 1.5 20 5 8 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
品番 吸着力
(N)
M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm sw 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JGS-ND-M10-20 11 M10 1.5 20 5 8 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
品番 吸着力
(N)
M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm sw 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JGS-ND-M10-20 11 M10 1.5 20 5 8 1,430 1,573 CAD カート 在庫品

JGS-ND-M10-20の材質・仕上げ

JGS
磁石 ネオジム
ニッケルメッキ
ねじ部 SUM22L
三価クロメート処理
耐熱温度 80℃

JGS-ND-M10-20の特長

  • ねじ部先端にネオジムマグネットを内蔵。
  • すばやいワークの位置決め・固定などの用途に。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

FA用小型強力マグネットを他の条件で探す

JGSにはこのような商品があります

FA用小型強力マグネットにはこのような商品があります