単位 : mm
品番 | 吸着力 (N) |
M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | sw | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGS-ND-M12-25 | 17 | M12 | 1.75 | 25 | 6 | 14 | 1,590 | 1,749 | CAD | カート | 在庫品 |
JGS-ND-M12-25の材質・仕上げ
JGS | |
---|---|
磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
ねじ部 | SUM22L 三価クロメート処理 |
耐熱温度 | 80℃ |
JGS-ND-M12-25の特長
- ねじ部先端にネオジムマグネットを内蔵。
- すばやいワークの位置決め・固定などの用途に。