単位 : mm
品番 | 吸着力 (N) |
M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | sw | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGS-ND-M16-60 | 35 | M16 | 2 | 60 | 8 | 71 | 2,370 | 2,607 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
JGS-ND-M16-60の材質・仕上げ
JGS | |
---|---|
磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
ねじ部 | SUM22L 三価クロメート処理 |
耐熱温度 | 80℃ |
JGS-ND-M16-60の特長
- ねじ部先端にネオジムマグネットを内蔵。
- すばやいワークの位置決め・固定などの用途に。