単位 : mm
品番 | 吸着力 (N) |
b1 | A | B | h | H | L | sw | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM-ND-8-40-BK | 30 | 8 | 40 | 12.5 | 4.8 | 12.9 | 41 | 2 | 11.5 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
JPM-ND-8-40-BKの材質・仕上げ
JPM-ND | |
---|---|
磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
プラスティック板ばね | ポリアミド(つや消し黒) |
グラブスクリュー | スティール 三価クロメート処理 |
耐熱温度 | 80℃ |
JPM-ND-8-40-BKの特長
- アルミフレーム用のマグネットです。
- ドアやカバー、工具やアクセサリーをマグネットでアルミフレームに取りつけできます。
- 側面のプラスティック板ばねによって、任意の位置に取りつけられます。
-
グラブスクリューを軽く締めつけることで先端がアルミフレームに押し当てられマグネットが上下方向へ移動するのを防止します。
アルミフレーム用のナット*1を使用することでさらにマグネットの移動を防ぐことができます。 - グラブスクリューをゆるめ本体をスライドさせることで、アルミフレームから取りはずしできます。
*1: ナットは付属しておりません。別途ご用意ください。