単位 : mm
品番 | 吸着力 (N) |
D | H | d1 | d2 | h | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRB-ND-18-WH | 25 | 18 | 6 | 3 | 8.2 | 3.5 | 5.5 | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
JRB-ND-18-WHの材質・仕上げ
JRB-ND | |
---|---|
磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
ゴムジャケット | TPE(各色) |
ホルダ | SPCC相当 三価クロメート処理 |
耐熱温度 | 80℃ |
JRB-ND-18-WHの特長
- ゴムジャケットでカバーしたホルダつきマグネットです。
- ゴムジャケットによって被吸着物との摩擦抵抗が大きくなり、すべり方向への位置ずれを防ぎます。
- 鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により吸着性を高めます。
- ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。
-
JRB----貫通穴タイプ
JRN----めねじ貫通穴タイプ -
ゴムジャケットは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号なし----黒
末尾記号WH----白