寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N) |
D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | H | Lf | d | s | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JRF-ND-12-M4 | 13 | 12 | M4 | 0.7 | 7 | 6 | 8 | 7.5 | 6 | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 在庫品 |
| JRF-ND-12-M4-WH | 13 | 12 | M4 | 0.7 | 7 | 6 | 8 | 7.5 | 6 | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JRF-ND-18-M4 | 37 | 18 | M4 | 0.7 | 6 | 5 | 8 | 5.5 | 9 | 1,640 | 1,804 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JRF-ND-18-M4-WH | 37 | 18 | M4 | 0.7 | 6 | 5 | 8 | 5.5 | 9 | 1,640 | 1,804 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JRF-ND-22-M4 | 58 | 22 | M4 | 0.7 | 6 | 5 | 8 | 5.5 | 13 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
| JRF-ND-22-M4-WH | 58 | 22 | M4 | 0.7 | 6 | 5 | 8 | 5.5 | 13 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JRF-ND-31-M4 | 89 | 31 | M4 | 0.7 | 6 | 5 | 8 | 5.5 | 22 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 在庫品 |
| JRF-ND-31-M4-WH | 89 | 31 | M4 | 0.7 | 6 | 5 | 8 | 5.5 | 22 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JRF-ND-43-M4 | 100 | 43 | M4 | 0.7 | 6 | 5 | 8 | 4.5 | 30 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 在庫品 |
| JRF-ND-43-M4-WH | 100 | 43 | M4 | 0.7 | 6 | 5 | 8 | 4.5 | 30 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JRF-ND-43-M5 | 100 | 43 | M5 | 0.8 | 6 | 7 | 8 | 4.5 | 31 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JRF-ND-43-M5-WH | 100 | 43 | M5 | 0.8 | 6 | 7 | 8 | 4.5 | 31 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JRF-ND-57-M5 | 200 | 57 | M5 | 0.8 | 7.5 | 8 | 10 | 7 | 83 | 4,220 | 4,642 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JRF-ND-57-M5-WH | 200 | 57 | M5 | 0.8 | 7.5 | 8 | 10 | 7 | 83 | 4,220 | 4,642 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JRF-ND-66-M5 | 250 | 66 | M5 | 0.8 | 8.5 | 8 | 10 | 6.5 | 105.4 | 4,560 | 5,016 | CAD | カート | 在庫品 |
| JRF-ND-66-M5-WH | 250 | 66 | M5 | 0.8 | 8.5 | 8 | 10 | 6.5 | 105.4 | 4,560 | 5,016 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JRF-ND-88-M8 | 550 | 88 | M8 | 1.25 | 8.5 | 11 | 12 | 8.5 | 192 | 9,760 | 10,736 | CAD | カート | 在庫品 |
| JRF-ND-88-M8-WH | 550 | 88 | M8 | 1.25 | 8.5 | 11 | 12 | 8.5 | 192 | 9,760 | 10,736 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| JRF-ND | |
|---|---|
| 磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
| ゴムジャケット | TPE(各色) |
| ホルダ | SPCC相当 三価クロメート処理 |
| 耐熱温度 | 80℃ |
特長
- ゴムジャケットでカバーしたホルダつきマグネットです。
- ゴムジャケットによって被吸着物との摩擦抵抗が大きくなり、すべり方向への位置ずれを防ぎます。
- 鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により吸着性を高めます。
- ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。
-
JRM----おねじタイプ
JRF----めねじタイプ -
ゴムジャケットは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号なし----黒
末尾記号WH----白