単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N) |
D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | H | Lf | d | s | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JRF-ND-18-M4-WH | 37 | 18 | M4 | 0.7 | 6 | 5 | 8 | 5.5 | 9 | 1,640 | 1,804 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
JRF-ND-18-M4-WHの材質・仕上げ
| JRF-ND | |
|---|---|
| 磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
| ゴムジャケット | TPE(各色) |
| ホルダ | SPCC相当 三価クロメート処理 |
| 耐熱温度 | 80℃ |
JRF-ND-18-M4-WHの特長
- ゴムジャケットでカバーしたホルダつきマグネットです。
- ゴムジャケットによって被吸着物との摩擦抵抗が大きくなり、すべり方向への位置ずれを防ぎます。
- 鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により吸着性を高めます。
- ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。
-
JRM----おねじタイプ
JRF----めねじタイプ -
ゴムジャケットは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号なし----黒
末尾記号WH----白




