寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 吸着力(N) | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | H | Lm | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JRM-ND-66-M8 | 250 | 66 | M8 | 1.25 | 8.5 | 15 | 107 | 4,670 | 5,137 | CAD | カート | 在庫品 |
| JRM-ND-66-M8-WH | 250 | 66 | M8 | 1.25 | 8.5 | 15 | 107 | 4,670 | 5,137 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| JRM-ND | |
|---|---|
| 磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
| ゴムジャケット | TPE(各色) |
| ホルダ | SPCC相当 三価クロメート処理 |
| 耐熱温度 | 80℃ |
特長
- ゴムジャケットでカバーしたホルダつきマグネットです。
- ゴムジャケットによって被吸着物との摩擦抵抗が大きくなり、すべり方向への位置ずれを防ぎます。
- 鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により吸着性を高めます。
- ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。
-
JRM----おねじタイプ
JRF----めねじタイプ -
ゴムジャケットは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号なし----黒
末尾記号WH----白






