• FA用小型強力マグネット

JRM-ND-88-M8

ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ

Retaining Magnet

形状図

JRM-ND 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
88

単位 : mm

品番 吸着力(N) D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ H Lm 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JRM-ND-88-M8 550 88 M8 1.25 8.5 15 193 9,760 10,736 CAD カート 在庫品
JRM-ND-88-M8-WH 550 88 M8 1.25 8.5 15 193 9,760 10,736 CAD カート 実働10日目出荷
品番 吸着力(N) D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ H Lm 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JRM-ND-88-M8 550 88 M8 1.25 8.5 15 193 9,760 10,736 CAD カート 在庫品
JRM-ND-88-M8-WH 550 88 M8 1.25 8.5 15 193 9,760 10,736 CAD カート 実働10日目出荷
品番 吸着力(N) D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ H Lm 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JRM-ND-88-M8 550 88 M8 1.25 8.5 15 193 9,760 10,736 CAD カート 在庫品
JRM-ND-88-M8-WH 550 88 M8 1.25 8.5 15 193 9,760 10,736 CAD カート 実働10日目出荷
品番 吸着力(N) D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ H Lm 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JRM-ND-88-M8 550 88 M8 1.25 8.5 15 193 9,760 10,736 CAD カート 在庫品
JRM-ND-88-M8-WH 550 88 M8 1.25 8.5 15 193 9,760 10,736 CAD カート 実働10日目出荷

材質・仕上げ

JRM-ND
磁石 ネオジム
ニッケルメッキ
ゴムジャケット TPE(各色)
ホルダ SPCC相当
三価クロメート処理
耐熱温度 80℃

特長

  • ゴムジャケットでカバーしたホルダつきマグネットです。
  • ゴムジャケットによって被吸着物との摩擦抵抗が大きくなり、すべり方向への位置ずれを防ぎます。
  • 鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により吸着性を高めます。
  • ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。
  • JRM----おねじタイプ
    JRF----めねじタイプ
  • ゴムジャケットは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
    末尾記号なし----黒
    末尾記号WH----白

使用上の注意

取りつけ相手側にゴムジャケットの色が移る可能性がありますので、ご注意ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

FA用小型強力マグネットを他の条件で探す

JRM-NDにはこのような商品があります

FA用小型強力マグネットにはこのような商品があります