単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N) |
D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSF-ND-6-M3 | 6 | 6 | 20 | M3 | 0.5 | 5 | 4 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JSF-ND-8-M3 | 12 | 8 | 20 | M3 | 0.5 | 5 | 7 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JSF-ND-10-M4 | 24 | 10 | 20 | M4 | 0.7 | 7 | 11 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JSF-ND-13-M4 | 60 | 13 | 20 | M4 | 0.7 | 7 | 20 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JSF-ND-16-M4 | 90 | 16 | 20 | M4 | 0.7 | 5 | 30 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JSF-ND-20-M6 | 135 | 20 | 25 | M6 | 1 | 7 | 58 | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JSF-ND-25-M6 | 190 | 25 | 35 | M6 | 1 | 9 | 130 | 3,310 | 3,641 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JSF-ND-32-M8 | 340 | 32 | 40 | M8 | 1.25 | 9 | 243 | 5,060 | 5,566 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JSF-ND-40-M8 | 700 | 40 | 50 | M8 | 1.25 | 12 | 479 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JSF-ND-50-M10 | 1000 | 50 | 60 | M10 | 1.5 | 12 | 898 | 19,700 | 21,670 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JSF-ND-63-M12 | 1700 | 63 | 65 | M12 | 1.75 | 14 | 1550 | 30,800 | 33,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
JSF-NDの材質・仕上げ
| JSF-ND | |
|---|---|
| 磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
| ホルダ | スティール 三価クロメート処理 |
| リング | ナイロン66 |
| 耐熱温度 | 80℃ |