単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N) |
D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | sw | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSM-ND-6-M3 | 6 | 6 | 20 | M3 | 0.5 | 7 | 1.5 | 5 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSM-ND-8-M3 | 12 | 8 | 20 | M3 | 0.5 | 7 | 1.5 | 8 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSM-ND-10-M4 | 24 | 10 | 20 | M4 | 0.7 | 8 | 2 | 13 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSM-ND-13-M4 | 60 | 13 | 20 | M4 | 0.7 | 8 | 2 | 21 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSM-ND-16-M4 | 90 | 16 | 20 | M4 | 0.7 | 10 | 2 | 32 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSM-ND-20-M6 | 135 | 20 | 25 | M6 | 1 | 10 | 3 | 63 | 2,650 | 2,915 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSM-ND-25-M6 | 190 | 25 | 35 | M6 | 1 | 10 | 3 | 135 | 4,320 | 4,752 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSM-ND-32-M8 | 340 | 32 | 40 | M8 | 1.25 | 12 | 4 | 254 | 6,560 | 7,216 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSM-ND-40-M8 | 700 | 40 | 50 | M8 | 1.25 | 15 | 4 | 490 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSM-ND-50-M10 | 1000 | 50 | 60 | M10 | 1.5 | 15 | 5 | 916 | 21,200 | 23,320 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSM-ND-63-M12 | 1700 | 63 | 65 | M12 | 1.75 | 20 | 6 | 1580 | 33,100 | 36,410 | CAD | カート | 在庫品 |
JSM-NDの材質・仕上げ
| JSM-ND | |
|---|---|
| 磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
| ホルダ | スティール 三価クロメート処理 |
| リング | ナイロン66 |
| 耐熱温度 | 80℃ |