単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N) |
D | H | d | s | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSR-ND-6 | 6 | 6 | 20 | 3 | 8 | 5 | - |
| JSR-ND-8 | 12 | 8 | 20 | 3 | 8 | 8 | - |
| JSR-ND-10 | 24 | 10 | 20 | 4 | 8 | 13 | - |
| JSR-ND-13 | 60 | 13 | 20 | 4 | 8 | 21 | - |
| JSR-ND-16 | 90 | 16 | 20 | 5 | 8 | 32 | - |
| JSR-ND-20 | 135 | 20 | 25 | 6 | 8 | 62 | - |
| JSR-ND-25 | 190 | 25 | 35 | 8 | 10 | 136 | - |
| JSR-ND-32 | 340 | 32 | 40 | 10 | 10 | 254 | - |
| JSR-ND-40 | 600 | 40 | 50 | 15 | 20 | 511 | - |
| JSR-ND-50 | 900 | 50 | 60 | 18 | 25 | 956 | - |
| JSR-ND-63 | 1300 | 63 | 65 | 20 | 30 | 1630 | - |
JSR-NDの材質・仕上げ
| JSR-ND | |
|---|---|
| 磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
| ホルダ | SUM22L相当 三価クロメート処理 |
| リング | ナイロン66 |
| 耐熱温度 | 80℃ |
JSR-NDの特長
- 円筒形ホルダつきマグネット。
- 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
- 2種類の磁石を標準化。
-
JSM----おねじタイプ
JSR----リベットタイプ - リベットタイプJSRは、先端を取りつけ穴に挿入し、かしめることで、取りつけを行います。
JSR固定例