単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N) |
D | H | k | k2 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSS-SC-6 | 8 | 6 | 20 ±0.2 | 10 | 1.5 | 4 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSS-SC-8 | 22 | 8 | 20 ±0.2 | 10 | 1.5 | 8 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSS-SC-10 | 40 | 10 | 20 ±0.2 | 8 | 2 | 12 | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSS-SC-13 | 60 | 13 | 20 ±0.2 | 6 | 2.5 | 20 | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSS-SC-16 | 125 | 16 | 20 ±0.2 | 2 | 3 | 31 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSS-SC-20 | 250 | 20 | 25 ±0.2 | 5 | 4 | 60 | 5,500 | 6,050 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSS-SC-25 | 400 | 25 | 35 ±0.3 | 7 | 5 | 132 | 12,500 | 13,750 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSS-SC-32 | 600 | 32 | 40 ±0.3 | 4.5 | 6 | 248 | 22,800 | 25,080 | CAD | カート | 在庫品 |
JSS-SCの材質・仕上げ
| JSS-SC | |
|---|---|
| 磁石 | サマコバ |
| ホルダ | 真鍮 |
| 鉄芯 | SPCC相当 亜鉛メッキ |
| リング | ナイロン66(黒) |
| 耐熱温度 | 200℃ |
JSS-SCの特長
- 円筒形ホルダつきマグネット。
- サンドウィッチ構造により、磁束密度をさらに大きくしました。
- 2種類の磁石を標準化。
- 接着または圧入で固定してください。
- 図中のk寸法の範囲で追加工が可能です。
使用上の注意
- スティールなど磁性体の部品に組み込む場合は、k2寸法のすきまを確保してください。
- スティールなどの磁性体に直接組み込むと吸着力は最大で約15%低下します。