• FA用小型強力マグネット

JSSF-ND-6-M3

ホルダつきマグネット

Retaining Magnet

JSSF-ND-6-M3の形状図

JSSF-NDホルダつきマグネット寸法図

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ H Lf k2 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JSSF-ND-6-M3 10 6 M3 0.5 20 ±0.2 5 1.5 4 1,150 1,265 CAD カート 実働10日目出荷
品番 吸着力
(N)
D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ H Lf k2 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JSSF-ND-6-M3 10 6 M3 0.5 20 ±0.2 5 1.5 4 1,150 1,265 CAD カート 実働10日目出荷
品番 吸着力
(N)
D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ H Lf k2 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JSSF-ND-6-M3 10 6 M3 0.5 20 ±0.2 5 1.5 4 1,150 1,265 CAD カート 実働10日目出荷
品番 吸着力
(N)
D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ H Lf k2 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JSSF-ND-6-M3 10 6 M3 0.5 20 ±0.2 5 1.5 4 1,150 1,265 CAD カート 実働10日目出荷

JSSF-ND-6-M3の材質・仕上げ

JSSF-ND
磁石 ネオジム
ホルダ 真鍮
鉄芯 スティール
亜鉛メッキ
リング ナイロン66(青)
耐熱温度 80℃

JSSF-ND-6-M3の特長

  • めねじタイプの円筒形ホルダつきマグネットです。
  • サンドウィッチ構造により、磁束密度が大きくなることで、吸着力を高めています。

使用上の注意

  • スティールなど磁性体の部品に組み込む場合は、k2寸法のすきまを確保してください。
  • スティールなどの磁性体に直接組み込むと吸着力は最大で約15%低下します。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

FA用小型強力マグネットを他の条件で探す

JSSF-NDにはこのような商品があります

FA用小型強力マグネットにはこのような商品があります