寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N) |
D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | H | Lf | k2 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSSF-SC-6-M3 | 8 | 6 | M3 | 0.5 | 20 ±0.2 | 5 | 1.5 | 4 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JSSF-SC-8-M3 | 22 | 8 | M3 | 0.5 | 20 ±0.2 | 5 | 1.5 | 7.5 | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JSSF-SC-10-M4 | 40 | 10 | M4 | 0.7 | 20 ±0.2 | 7 | 2 | 11 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JSSF-SC-13-M4 | 60 | 13 | M4 | 0.7 | 20 ±0.2 | 7 | 2.5 | 19.5 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JSSF-SC-16-M4 | 125 | 16 | M4 | 0.7 | 25 ±0.2 | 8 | 3 | 38 | 3,410 | 3,751 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JSSF-SC-20-M6 | 250 | 20 | M6 | 1 | 25 ±0.2 | 6 | 4 | 58 | 4,960 | 5,456 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JSSF-SC-25-M6 | 400 | 25 | M6 | 1 | 35 ±0.3 | 8 | 5 | 130 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| JSSF-SC-32-M6 | 600 | 32 | M6 | 1 | 40 ±0.3 | 6 | 6 | 243 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| JSSF-SC | |
|---|---|
| 磁石 | サマコバ |
| ホルダ | 真鍮 |
| 鉄芯 | スティール 亜鉛メッキ |
| リング | ナイロン66(黒) |
| 耐熱温度 | 200℃ |
特長
- めねじタイプの円筒形ホルダつきマグネットです。
- サンドウィッチ構造により、磁束密度が大きくなることで、吸着力を高めています。
使用上の注意
- スティールなど磁性体の部品に組み込む場合は、k2寸法のすきまを確保してください。
- スティールなどの磁性体に直接組み込むと吸着力は最大で約15%低下します。