単位 : mm
品番 | 吸着力 (N) |
D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | H | Lf | k2 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSSF-SC-16-M4 | 125 | 16 | M4 | 0.7 | 25 ±0.2 | 8 | 3 | 38 | 3,410 | 3,751 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
JSSF-SC-16-M4の材質・仕上げ
JSSF-SC | |
---|---|
磁石 | サマコバ |
ホルダ | 真鍮 |
鉄芯 | スティール 亜鉛メッキ |
リング | ナイロン66(黒) |
耐熱温度 | 200℃ |
JSSF-SC-16-M4の特長
- めねじタイプの円筒形ホルダつきマグネットです。
- サンドウィッチ構造により、磁束密度が大きくなることで、吸着力を高めています。
使用上の注意
- スティールなど磁性体の部品に組み込む場合は、k2寸法のすきまを確保してください。
- スティールなどの磁性体に直接組み込むと吸着力は最大で約15%低下します。