単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N) |
D | H | k | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JST-AN-6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-AN-8 | 4 | 8 | 12 | 3 | 8 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-AN-10 | 8.5 | 10 | 16 | 6 | 12 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-AN-13 | 12 | 13 | 18 | 6 | 20 | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-AN-16 | 20 | 16 | 20 | 6 | 31 | 1,990 | 2,189 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-AN-20 | 40 | 20 | 25 | 5 | 60 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-AN-25 | 60 | 25 | 30 | 7 | 132 | 4,440 | 4,884 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-AN-32 | 160 | 32 | 35 | 4 | 248 | 8,490 | 9,339 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-AN-40 | 240 | 40 | 45 | 5 | 484 | 16,600 | 18,260 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-AN-50 | 400 | 50 | 50 | - | 907 | 31,500 | 34,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-AN-63 | 660 | 63 | 60 | 5 | 1560 | 54,700 | 60,170 | CAD | カート | 在庫品 |
JST-ANの材質・仕上げ
| JST-AN | |
|---|---|
| 磁石 | アルニコ |
| ホルダ | スティール |
| リング | 黄銅/アルミニウム合金 |
| 耐熱温度 | 450℃ |
JST-ANの特長
- 円筒形ホルダつきマグネット。
- 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
- 2種類の磁石を標準化。
-
ホルダの表面処理の有無により外径公差が異なります。
表面処理あり(三価クロメート処理)----外径公差:±0.1
表面処理なし----外径公差:h6 - 接着または圧入で固定してください。
- 図中のk寸法の範囲で追加工が可能です。
追加工例
めねじ・二面幅加工など