• FA用小型強力マグネット

ホルダつきマグネット

Retaining Magnet

JST-AN-TZB

JST-AN-TZBの形状図

JST-AN-TZBホルダつきマグネット寸法図

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
D H k 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JST-AN-6-TZB 2 6 20 12 4 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
JST-AN-8-TZB 4 8 20 11 8 1,070 1,177 CAD カート 在庫品
JST-AN-10-TZB 8.5 10 20 10 12 1,230 1,353 CAD カート 在庫品
JST-AN-13-TZB 12 13 20 8 20 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
JST-AN-16-TZB 20 16 20 6 31 1,670 1,837 CAD カート 在庫品
JST-AN-20-TZB 40 20 25 5 60 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
JST-AN-25-TZB 60 25 35 13 132 3,760 4,136 CAD カート 在庫品
JST-AN-32-TZB 160 32 40 9 248 7,520 8,272 CAD カート 在庫品
JST-AN-40-TZB 240 40 50 10 484 15,300 16,830 CAD カート 在庫品
JST-AN-50-TZB 400 50 60 10 907 28,800 31,680 CAD カート 在庫品
JST-AN-63-TZB 660 63 65 10 1560 50,700 55,770 CAD カート 在庫品
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
JST-AN-TZBの材質・仕上げ

JST-AN-TZB
磁石 アルニコ
ホルダ スティール
三価クロメート処理
リング 黄銅/アルミニウム合金
耐熱温度 450℃

JST-AN-TZBの特長

  • 円筒形ホルダつきマグネット。
  • 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
  • 2種類の磁石を標準化。
  • ホルダの表面処理の有無により外径公差が異なります。
    表面処理あり(三価クロメート処理)----外径公差:±0.1
    表面処理なし----外径公差:h6
  • 接着または圧入で固定してください。
  • 図中のk寸法の範囲で追加工が可能です。

追加工例

めねじ・二面幅加工など

JST-AN-TZBホルダつきマグネット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

FA用小型強力マグネットを他の条件で探す

FA用小型強力マグネットにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります