単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N) |
D | H | k | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JST-ND-4-TZB | 2.5 | 4 | 20 | 15 | 2 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-ND-5-TZB | 4.5 | 5 | 20 | 15 | 3 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-ND-6-TZB | 6 | 6 | 20 | 15 | 4 | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-ND-8-TZB | 12 | 8 | 20 | 15 | 8 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-ND-10-TZB | 24 | 10 | 20 | 15 | 12 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-ND-13-TZB | 60 | 13 | 20 | 15 | 20 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-ND-16-TZB | 90 | 16 | 20 | 15 | 31 | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-ND-20-TZB | 135 | 20 | 25 | 18 | 60 | 1,990 | 2,189 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-ND-25-TZB | 190 | 25 | 35 | 27 | 132 | 3,420 | 3,762 | CAD | カート | 在庫品 |
| JST-ND-32-TZB | 340 | 32 | 40 | 32 | 248 | 5,300 | 5,830 | CAD | カート | 在庫品 |
JST-ND-TZBの材質・仕上げ
| JST-ND-TZB | |
|---|---|
| 磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
| ホルダ | SUM22L相当 三価クロメート処理 |
| リング | ナイロン66 |
| 耐熱温度 | 80℃ |
JST-ND-TZBの特長
- 円筒形ホルダつきマグネット。
- 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
- 2種類の磁石を標準化。
-
ホルダの表面処理の有無により外径公差が異なります。
表面処理あり(三価クロメート処理)----外径公差:±0.2
表面処理なし----外径公差:h6 - 接着または圧入で固定してください。
- 図中のk寸法の範囲で追加工が可能です。
追加工例
めねじ・二面幅加工など