単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N) |
D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSU-AN-12.5-M4 | 20 | 12.5 | 16 | M4 | 0.7 | 6 | 14 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSU-AN-17-M6 | 26 | 17 | 16 | M6 | 1 | 5 | 26 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSU-AN-21-M6 | 40 | 21 | 19 | M6 | 1 | 7 | 49 | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSU-AN-27-M6 | 65 | 27 | 25 | M6 | 1 | 8 | 108 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 在庫品 |
| JSU-AN-35-M6 | 150 | 35 | 30 | M6 | 1 | 9 | 220 | 4,030 | 4,433 | CAD | カート | 在庫品 |
JSU-ANの材質・仕上げ
| JSU-AN | |
|---|---|
| 磁石 | アルニコ |
| ホルダ | スティール 塗装(赤) |
| リング | 黄銅/アルミニウム合金 |
| 耐熱温度 | 180℃ |