単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | s | L | D | B | 適用ボールボタン | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ゆるみ 止め |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-5 | M5 | 0.8 | 0.8 | 12 | 3 | 2.5 | BB-5 | 2.9/9.8 | 1 | あり | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
FP-5の材質・仕上げ
| FP | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ボール | SUJ2(硬度55-60HRC) |
| スペーサ | SUS304 |
| スプリング | SWPB |
| ゆるみ止め | ナイロンロック |
FP-5の特長
- ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2・M3を除く)。ボールが回転します。
- ゆるみ止めのためのナイロンロックつき(M2・M3・M4を除く)。
- 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。⇒プランジャ関連情報
- 商品記号により、本体材質・荷重タイプが選択できます。
| 商品記号 | 材質 | 荷重タイプ |
|---|---|---|
| FP | スティール | 軽荷重 |
| MP | ステンレス | 重荷重 |