• プランジャ

PAF-10-H-P

ミニボールプランジャ

Miniature Ball Plunger

正しい使い方 ここがポイント!


PAF-10-H-Pの形状図

PAFミニボールプランジャ寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ s L D B 適用ボールボタン
BB
荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ゆるみ止め タイプ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PAF-10-H-P M10 1.5 1.2 15 5 5 BB-8 23.5/60 5.4 あり 極重荷重 360 396 CAD カート 在庫品
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
PAF-10-H-Pの材質・仕上げ

PAF-L PAF-L-P PAF-M PAF-M-P PAF-H PAF-H-P
本体 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
SCM435*1
三価クロメート処理
SCM435*1
三価クロメート処理
ボール SUJ2
(硬度55-60HRC)
SUJ2
(硬度55-60HRC)
SUJ2*1
(硬度55-60HRC)
四三酸化鉄皮膜
SUJ2*1
(硬度55-60HRC)
四三酸化鉄皮膜
SUJ2
(硬度55-60HRC)
SUJ2
(硬度55-60HRC)
スプリング SWPB SWPB SWPB SWPB SWPB SWPB
ゆるみ止め ナイロン溶着(ナイロン11) ナイロン溶着(ナイロン11) ナイロン溶着(ナイロン11)

*1: 本体・ボールの表面処理により、荷重タイプが区別できます。


PAF-10-H-Pの特長

  • コストパフォーマンスにすぐれたボールプランジャ。
  • ゆるみ止めなしとゆるみ止めありのそれぞれに軽荷重タイプ・重荷重タイプ・極重荷重タイプがあります。
  • 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。⇒プランジャ関連情報
  • 商品記号により、荷重タイプおよびゆるみ止めの有無が選択できます。
商品記号 荷重タイプ ゆるみ止め
PAF-L 軽荷重 なし
PAF-L-P 軽荷重 あり
PAF-M 重荷重 なし
PAF-M-P 重荷重 あり
PAF-H 極重荷重 なし
PAF-H-P 極重荷重 あり

関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタンBBをご使用ください。
BB

PAFミニボールプランジャ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

先端部材質を選ぶ

ゆるみ止め

PAFにはこのような商品があります

プランジャにはこのような商品があります