単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | s | L | D | B | 適用ボールボタン BB |
荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ゆるみ止め | タイプ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAFS-8-L-P | M8 | 1.25 | 1 | 14 | 4 | 4 | BB-6 | 6.9/20 | 3.2 | あり | 軽荷重 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
PAFS-8-L-Pの材質・仕上げ
| PAFS-L | PAFS-L-P | PAFS-M | PAFS-M-P | PAFS-H | PAFS-H-P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7*1 テンパカラー(きつね色) |
SUSXM7*1 テンパカラー(きつね色) |
| ボール | SUS440C (硬度55-60HRC) |
SUS440C (硬度55-60HRC) |
SUS440C*1 (硬度55-60HRC) テンパカラー(きつね色) |
SUS440C*1 (硬度55-60HRC) テンパカラー(きつね色) |
SUS440C (硬度55-60HRC) |
SUS440C (硬度55-60HRC) |
| スプリング | SUS631J1 | SUS631J1 | SUS631J1 | SUS631J1 | SUS631J1 | SUS631J1 |
| ゆるみ止め | ナイロン溶着(ナイロン11) | ナイロン溶着(ナイロン11) | ナイロン溶着(ナイロン11) |
*1: 本体・ボールの表面処理により、荷重タイプが区別できます。
PAFS-8-L-Pの特長
- コストパフォーマンスにすぐれたボールプランジャ。
- ゆるみ止めなしとゆるみ止めありのそれぞれに軽荷重タイプ・重荷重タイプ・極重荷重タイプがあります。
- 本体・ボール・スプリングはステンレス製。
- 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。⇒プランジャ関連情報
- 商品記号により、荷重タイプおよびゆるみ止めの有無が選択できます。
| 商品記号 | 荷重タイプ | ゆるみ止め |
|---|---|---|
| PAFS-L | 軽荷重 | なし |
| PAFS-L-P | 軽荷重 | あり |
| PAFS-M | 重荷重 | なし |
| PAFS-M-P | 重荷重 | あり |
| PAFS-H | 極重荷重 | なし |
| PAFS-H-P | 極重荷重 | あり |