単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | s | L | L1 | D | a | B | 適用ボールボタン | 適用レンチ | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ゆるみ 止め |
タイプ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLP-16-20-SS | M16 | 2 | 20 | 85 | 35 | 8 | 2.5 | 5 | BB-12 | PPW-16 | 17/78 | 70 | あり | 重荷重 | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 在庫品 |
PLP-16-20-SSの材質・仕上げ
| PLP-S | PLP-SS | |
|---|---|---|
| 本体 | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
S45C*1 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付き止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | スティール (硬度57-63HRC) 三価クロメート処理 |
スティール (硬度57-63HRC) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| スプリング | SWPB | SWPB |
| ゆるみ止め | ナイロンロック | ナイロンロック |
*1: PLP-12-10-SSの本体の材質は、SCM435相当になります。
PLP-16-20-SSの特長
- オイルブレーカ・ノックアウト・ポジショナなどの用途に。
- ゆるみ止めナイロンロックつき。
-
PLP-S----軽荷重
PLP-SS----重荷重 - 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。⇒プランジャ関連情報
使用上の注意
取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行ってください。六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。
使用例
油着防止に。