• プランジャ

ミニボールプランジャ

Miniature Ball Plunger

PNBF

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPAFPAF)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PNBF 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
L
すべて
8
12
14
15
18
23
26
33
43
48
タイプ
すべて
軽荷重
重荷重

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ s L D B 適用ボールボタン 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ゆるみ
止め
タイプ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PNBF-3 M3 0.5 0.4 8 1.5 1.5 - 3/4.5 0.3 なし 軽荷重 560 616 CAD カート 在庫品
PNBF-4 M4 0.7 0.8 12 2.5 2 BB-5 6/14.5 0.6 なし 軽荷重 440 484 CAD カート 在庫品
PNBF-5 M5 0.8 0.9 14 3 2.5 BB-5 8/14 0.9 なし 軽荷重 440 484 CAD カート 在庫品
PNBF-6 M6 1 1 15 3.5 3 BB-6 11/18 1.5 なし 軽荷重 450 495 CAD カート 在庫品
PNBF-8 M8 1.25 1.5 18 4.5 4 BB-8 18/31 3.5 なし 軽荷重 560 616 CAD カート 在庫品
PNBF-10 M10 1.5 2 23 6 5 BB-10 24/45 7 なし 軽荷重 650 715 CAD カート 在庫品
PNBF-12 M12 1.75 2.5 26 8 6 BB-12 26/49 10 なし 軽荷重 830 913 CAD カート 在庫品
PNBF-16 M16 2 3.5 33 10 8 BB-16 41/86 24 なし 軽荷重 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
PNBF-20 M20 2.5 4.5 43 12 10 BB-16 56/111 43 なし 軽荷重 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
PNBF-24 M24 3 5.5 48 15 12 BB-16 81/151 70 なし 軽荷重 3,370 3,707 CAD カート 在庫品
PNBF-4-KS M4 0.7 0.8 12 2.5 2 BB-5 12/18 0.6 なし 重荷重 720 792 CAD カート 実働15日目出荷
PNBF-5-KS M5 0.8 0.9 14 3 2.5 BB-5 15/22 0.9 なし 重荷重 630 693 CAD カート 在庫品
PNBF-6-KS M6 1 1 15 3.5 3 BB-6 19/28 1.5 なし 重荷重 630 693 CAD カート 在庫品
PNBF-8-KS M8 1.25 1.5 18 4.5 4 BB-8 36/62 3.5 なし 重荷重 810 891 CAD カート 在庫品
PNBF-10-KS M10 1.5 2 23 6 5 BB-10 57/104 7 なし 重荷重 870 957 CAD カート 在庫品
PNBF-12-KS M12 1.75 2.5 26 8 6 BB-12 61/110 10 なし 重荷重 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
PNBF-16-KS M16 2 3.5 33 10 8 BB-16 68/142 24 なし 重荷重 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
PNBF-20-KS M20 2.5 4.5 43 12 10 BB-16 84/166 43 なし 重荷重 2,450 2,695 CAD カート 在庫品
PNBF-24-KS M24 3 5.5 48 15 12 BB-16 127/237 70 なし 重荷重 3,670 4,037 CAD カート 在庫品
PNBF-3-P M3 0.5 0.4 8 1.5 1.5 - 3/4.5 0.3 あり 軽荷重 630 693 CAD カート 在庫品
PNBF-4-P M4 0.7 0.8 12 2.5 2 BB-5 6/14.5 0.6 あり 軽荷重 530 583 CAD カート 在庫品
PNBF-5-P M5 0.8 0.9 14 3 2.5 BB-5 8/14 0.9 あり 軽荷重 530 583 CAD カート 在庫品
PNBF-6-P M6 1 1 15 3.5 3 BB-6 11/18 1.5 あり 軽荷重 530 583 CAD カート 在庫品
PNBF-8-P M8 1.25 1.5 18 4.5 4 BB-8 18/31 3.5 あり 軽荷重 630 693 CAD カート 在庫品
PNBF-10-P M10 1.5 2 23 6 5 BB-10 24/45 7 あり 軽荷重 720 792 CAD カート 在庫品
PNBF-12-P M12 1.75 2.5 26 8 6 BB-12 26/49 10 あり 軽荷重 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
PNBF-16-P M16 2 3.5 33 10 8 BB-16 41/86 24 あり 軽荷重 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
PNBF-4-KS-P M4 0.7 0.8 12 2.5 2 BB-5 12/18 0.6 あり 重荷重 1,220 1,342 CAD カート 実働15日目出荷
PNBF-5-KS-P M5 0.8 0.9 14 3 2.5 BB-5 15/22 0.9 あり 重荷重 770 847 CAD カート 在庫品
PNBF-6-KS-P M6 1 1 15 3.5 3 BB-6 19/28 1.5 あり 重荷重 760 836 CAD カート 在庫品
PNBF-8-KS-P M8 1.25 1.5 18 4.5 4 BB-8 36/62 3.5 あり 重荷重 890 979 CAD カート 在庫品
PNBF-10-KS-P M10 1.5 2 23 6 5 BB-10 57/104 7 あり 重荷重 1,040 1,144 CAD カート 在庫品
PNBF-12-KS-P M12 1.75 2.5 26 8 6 BB-12 61/110 10 あり 重荷重 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
PNBF-16-KS-P M16 2 3.5 33 10 8 BB-16 68/142 24 あり 重荷重 2,350 2,585 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

PNBF/PNBF-KS PNBF-P PNBF-KS-P
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ボール SUJ2、焼入れ SUJ2、焼入れ SUJ2、焼入れ
スプリング SUS631相当 SUS631相当 SUS631相当
ゆるみ止め - ナイロン溶着(青) ナイロン溶着(緑)

特長

  • スティール製とステンレス製のそれぞれに軽荷重タイプと重荷重タイプがあります。
  • 品番の末尾記号により、材質・荷重タイプ・ゆるみ止めの有無が選択できます。
末尾記号 材質 荷重タイプ ゆるみ止め
記号なし スティール 軽荷重 なし
P スティール 軽荷重 あり
KS スティール 重荷重 なし
KS-P スティール 重荷重 あり
KN ステンレス 軽荷重 なし
KN-P ステンレス 軽荷重 あり
KSN ステンレス 重荷重 なし
KSN-P ステンレス 重荷重 あり

関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタンBBをご使用ください。
BB

PNBFミニボールプランジャ


仕様変更のご案内

ボールプランジャの荷重識別用レーザー刻印を廃止いたします。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251015_Plunger/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

先端部材質を選ぶ

プランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります