単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | s | L | D | a | B | 適用ボールボタン | 適用レンチ | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ゆるみ 止め |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSP-12-5-N | M12 | 1.75 | 5 | 30 | 5.5 | 2.5 | 4 | BB-10 | PPW-12 | 5.9/14.7 | 15 | あり | 1,110 | 1,221 | CAD | カート | 在庫品 |
PSP-12-5-Nの材質・仕上げ
| PSP-N | |
|---|---|
| 本体 | SCM435相当 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付き止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | ポリアセタール(白) |
| スプリング | SWPB |
| ゆるみ止め | エポキシ樹脂マイクロカプセル |
PSP-12-5-Nの特長
- ゆるみ止めのための固着材が封入されたマイクロカプセルをコーティングしています(M3・M4を除く)。
- PSP-Nはピンがプラスティック製。ワークを傷つけません。
- 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。⇒プランジャ関連情報
- 商品記号により、ピン材質・荷重タイプが選択できます。
| 商品記号 | ピン材質 | 荷重タイプ |
|---|---|---|
| PSP | スティール | 軽荷重 |
| PSP-N | プラスティック | 軽荷重 |
| PSP-S | スティール | 重荷重 |
| PSP-Z | スティール | 極重荷重 |
使用上の注意
取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行ってください。六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。