• プランジャ

PSP-10-5

ショートストロークプランジャ

Spring Plungers

正しい使い方 ここがポイント!


PSP-10-5の形状図

PSPショートストロークプランジャ寸法図

*1: PSP-3PSP-4BPSP-4はマイナスドライバーをご使用ください。

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ s L L1 D a B 適用ボールボタン 適用レンチ*1 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ゆるみ
止め
タイプ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PSP-10-5 M10 1.5 5 30 - 3.8 2.2 3 BB-8 PPW-10 2.9/15 11 あり 軽荷重 830 913 CAD カート 在庫品

*1: PSP-3PSP-4BPSP-4はマイナスドライバーをご使用ください。
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
PSP-10-5の材質・仕上げ

PSP PSP-S PSP-Z
本体 SCM435相当
四三酸化鉄皮膜(黒)
SCM435相当
四三酸化鉄皮膜(黒)
SCM435相当
ニッケルメッキ
六角穴付き止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン スティール(硬度57-63HRC)
三価クロメート処理*1
スティール(硬度57-63HRC)
四三酸化鉄皮膜(黒)
スティール(硬度57-63HRC)
四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング SWPB SWPB SWPB
ゆるみ止め エポキシ樹脂マイクロカプセル エポキシ樹脂マイクロカプセル エポキシ樹脂マイクロカプセル

*1: PSP-3PSP-4PSP-5のピンの表面処理は、無電解ニッケルメッキになります。PSP-5B-3のみ三価クロメート処理になります。


PSP-10-5の特長

  • ゆるみ止めのための固着材が封入されたマイクロカプセルをコーティングしています(M3・M4を除く)。
  • 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。⇒プランジャ関連情報
  • 商品記号により、ピン材質・荷重タイプが選択できます。
商品記号 ピン材質 荷重タイプ
PSP スティール 軽荷重
PSP-N プラスティック 軽荷重
PSP-S スティール 重荷重
PSP-Z スティール 極重荷重

使用上の注意

取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行ってください。
六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。

関連商品

ピン側からの取りつけ・取りはずしができる専用のプランジャレンチPPWがあります。
PPW

PSPショートストロークプランジャ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

形状を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

先端部材質を選ぶ

ゆるみ止め

PSPにはこのような商品があります

プランジャにはこのような商品があります