単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | s | L | D | B | 適用ボールボタン | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ゆるみ 止め |
タイプ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSS-8-2 | M8 | 1.25 | 2 | 15 | 4 | 4 | BB-8 | 2.9/9.8 | 3 | あり | 軽荷重 | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
PSS-8-2の材質・仕上げ
| PSS-1*1 | PSS-2*1 | |
|---|---|---|
| 本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | S45C (硬度56-60HRC) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
S45C (硬度56-60HRC) 三価クロメート処理 |
| スプリング | SWPB | SWPB |
| ゆるみ 止め |
ナイロンロック | ナイロンロック |
*1: PSS-1とPSS-2とを区別するため、ピンの表面処理を変えています。
PSS-8-2の特長
- PSSS-1 PSSS-3はオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- PSS-2 PSS-1はゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M4を除く)。
- 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。⇒プランジャ関連情報
- 商品記号により材質・荷重タイプが選択できます。
| 商品記号 | 材質 | 荷重タイプ |
|---|---|---|
| PSS-2 | スティール | 軽荷重 |
| PSS-1 | スティール | 重荷重 |
| PSSS-1 | ステンレス | 重荷重 |
| PSSS-3 | ステンレス | 極重荷重 |
使用例