寸法・CAD・価格
単位 : mm
材質・仕上げ
| PIB | |
|---|---|
| 本体 | SUM22L 浸炭焼入れ |
特長
- 耐摩耗性や正確な位置決めを必要とする受け側にご使用ください。
- ボールタイプのプランジャのほか、ピンタイプのプランジャにも使用できます。
- 取りつけ面に対して、平行方向・垂直方向のどちらの位置決めにも使用できます。
- 六角穴付きボルト(M4)を使用して取りつけてください。
有効ストロークS1の計算式

単位 : mm
| PIB | |
|---|---|
| 本体 | SUM22L 浸炭焼入れ |

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。