• プランジャ

位置決めピン用ブシュ - ストレートタイプ

Bushing for use with Locating Pin - Straight type

PJA

形状図

PJA位置決めピン用ブシュ - ストレートタイプ 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L d D R 適用位置決めピン 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PJA-5-8 8 5 10 1 PJP-5-** 3.8 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
PJA-5-10 10 5 10 1 PJP-5-** 4.7 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
PJA-5-12 12 5 10 1 PJP-5-** 5.7 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
PJA-5-16 16 5 10 1 PJP-5-** 7.5 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
PJA-6-8 8 6 10 1 PJP-6-** 3.2 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
PJA-6-10 10 6 10 1 PJP-6-** 4 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
PJA-6-12 12 6 10 1 PJP-6-** 4.8 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
PJA-6-16 16 6 10 1 PJP-6-** 6.4 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
PJA-8-10 10 8 12 2 PJP-8-** 5 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
PJA-8-12 12 8 12 2 PJP-8-** 6 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
PJA-8-16 16 8 12 2 PJP-8-** 8 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
PJA-8-20 20 8 12 2 PJP-8-** 10 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
PJA-10-10 10 10 15 2 PJP-10-** 7.8 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
PJA-10-12 12 10 15 2 PJP-10-** 9.4 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
PJA-10-16 16 10 15 2 PJP-10-** 12.7 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
PJA-10-20 20 10 15 2 PJP-10-** 16 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
PJA-12-16 16 12 18 2 PJP-12-** 19 1,510 1,661 CAD カート 在庫品
PJA-12-20 20 12 18 2 PJP-12-** 23 1,510 1,661 CAD カート 在庫品
PJA-12-25 25 12 18 2 PJP-12-** 28 1,510 1,661 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

PJA
本体 スティール(硬度60HRC以上)

特長

  • 段付き位置決めピンPJPPJP)やインデックスプランジャPPLXPPLXPPLYPPLY)と組み合わせてご使用ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャにはこのような商品があります