単位 : mm
LCH-34-Lの材質・仕上げ
| LCH | |
|---|---|
| 本体・固定用ナット | SUM22L 三価クロメート処理 |
| ノブ | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
| ハブカバー | ナイロン6(ライトグレー) |
LCH-34-Lの特長
- おねじ部品を取りつけることで、マイクロメータと同様の正確な位置決めが可能です。
- 厚さ2mm-8mmのプレートに取りつけて使用します。固定用ナットでプレートをはさみ込むようにして取りつけます。
-
本体の目盛り方向は2種類から選択できます。
LCH-L----左回転で増加
LCH-R----右回転で増加 -
移動量
LCH-27----10mm
LCH-34----15mm - 表示分解能:0.02mm







