単位 : mm
品番 | D | d | d1 | h*1 | H | H' min. | Lc | L | sw1 | sw2 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | Cs | T | t | P | d2 | Lf | L1 | Lm | L2 | 歯数 | タイプ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXSS-32-B-60 | 32 | 9 | 21 | 9.5 | 19 | 19.8 | 3 | 26 | 12 | 17 | M10 | 1.5 | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 49.5 | - | - | 60 | めねじつき | 93 | 8,600 | 9,460 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: h寸法は歯の中間までの高さです。
LXSS-32-B-60の材質・仕上げ
LXSS | |
---|---|
本体 | SCS13相当 |
LXSS-32-B-60の特長
- 回転方向の割り出し・位置決め部品。
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- 接続部がついたセレーションロックです。
- セレーションロック用ジョイントセットLXLSと組み合わせて使用します。
-
歯数は60歯・48歯の2種類。同一歯数のセレーションロック2個を組み合わせることで、以下の間隔で角度を調整できます。
LXSS-**-**-60----60歯:6°またはその整数倍
LXSS-**-**-48----48歯:7.5°またはその整数倍
- タイプは3種類。
LXSS-DH----フランジつき
LXSS-B----めねじつき
LXSS-C----おねじつき
組み立て方法
*1: 座金・センタリングブッシュはLXLSの部品です。