• ポジショニングブラケット

クイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用

Quick Positioning Bracket for Aluminum Frame

CUAB-A

正しい使い方 ここがポイント!

動画はCUABCUAB)を用いた例です。本商品はCUABの後継品です。同様の操作で使用できます。


形状図

CUAB-Aクイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L1 L 最大搭載質量
(kg)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
CUAB-30-A 29.5 69 5 420 9,440 10,384 CAD カート 在庫品
CUAB-40-A 34.5 79 5 396 9,710 10,681 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

CUAB-A
ブラケット本体 A6063
アルマイト処理
カバー アルミダイカスト
静電塗装(メタリックシルバー)
プレート ポリアセタール(黒)
操作ボタン ポリアセタール(黒)
止めねじ PC(ポリカーボネート)(透明)

特長

  • 垂直軸のアルミフレーム・角シャフトで手軽に位置決めができるブラケットです。
  • アルミフレーム・角シャフトの端面・側面のどちらからでも取りつけが可能です。
  • 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。
  • 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。
  • 止めねじのねじ込みを調整することで、アルミフレーム・角シャフトとのがたつきを低減させることができます。

CUAB-Aクイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用

  • 最大5kgまで搭載できます。

仕様

単位 : mm

CUAB-30-A CUAB-40-A
適用アルミフレーム・角シャフト □30±0.54 □40±0.60
操作ボタン耐用回数*1 20,000回

*1: 参考値であり、保証値ではありません。


使用上の注意

  • 垂直軸に取りつけてください。
  • CUAB-Aは上下の取りつけ方向が決まっています。上下を逆に取りつけると、CUAB-Aがアルミフレーム・角シャフトを保持できません。
  • CUAB-Aは摩擦締結を利用した商品です。アルミフレーム・角シャフトに油などが付着し摩擦係数が低下しているときや、衝撃荷重や振動が発生している場合は、最大搭載質量が低下することがあります。
  • CUAB-Aの操作ボタンを押してワークを移動するときはCUAB-Aまたはワークを両手で支えて、操作してください。特に、重量物を搭載している場合は、操作ボタンを押したときに急に落下することがあります。
  • アルミフレーム・角シャフトの材質・表面処理によっては、表面に傷がつく可能性があります。
  • 過大な負荷が作用した場合、アルミフレーム・角シャフトが傷ついたり、CUAB-Aが破損する可能性があります。
  • 手袋をした状態で操作ボタンを押すと、手袋が操作ボタンとブラケット本体との隙間に挟まり、操作ボタンが戻らず保持できない可能性があります。
  • 止めねじは、強くねじ込むと変形します。

CUAB-Aクイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用

取りつける際は、上下方向にご注意ください。


取りつけ

アルミフレーム・角シャフトへの取りつけ方法(端面から取りつけ)

CUAB-A

*1: 止めねじの六角穴二面幅の呼びは1.3mmです。
*2: 取りつけ用ボルトは付属していません。

アルミフレーム・角シャフトへの取りつけ方法(側面から取りつけ)

CUAB-Aクイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用

*1: 参考締めつけトルク:0.315N・m
*2: 止めねじの六角穴二面幅の呼びは1.3mmです。
*3: 取りつけ用ボルトは付属していません。


関連商品

取りつけ可能なアングルヒンジがあります。
クランプレバー保持タイプDFS-HDFS-H
六角ナット保持タイプDFSN-HDFSN-H
回転制限タイプDKBR-HDKBR-H

CUAB-Aクイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ポジショニングブラケットにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります