単位 : mm
| 品番 | b | c | 適用長穴つき鋼材 | 最大保持力*1 (N) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | w(ねじ呼び径) | ||||||||||
| CUSH-2B-06-090 | 21.1 | 6.4 | 9 | 6.6(M6) | 100 | 85 | 5,000 | 5,500 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: CUSH-2Bが長穴つき鋼材を保持する静的な荷重です。
CUSH-2B-06-090の材質・仕上げ
| CUSH-2B | |
|---|---|
| ブラケット本体 | 亜鉛ダイカスト クロムメッキ(つや消し) |
| 操作ボタン | ポリアセタール(橙) |
CUSH-2B-06-090の特長
- 手軽に位置決めができる長穴つき鋼材用のブラケットです。
- 長穴を利用したスライド機構に適しています。
- 操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。
-
作動原理
CUSH-2B内部のローラが長穴つき鋼材をアタッチメントに押しつけて固定します。

*1: アタッチメントは付属していません。
- 最大100Nまで保持できます。
- 操作ボタン耐用回数は10,000回(参考値)です。
使用上の注意
- CUSH-2Bは底面をアタッチメントに取りつけてご使用ください。アタッチメントに取りつけずに使用すると、長穴つき鋼材を保持できません。
- ロック後に操作ボタンを片側のみ押した場合、操作ボタンを押した方向のロックが解除されます。
- CUSH-2Bは摩擦締結を利用した商品です。長穴つき鋼材に油などが付着し摩擦係数が低下しているときや、衝撃荷重や振動が発生している場合は、最大保持力が低下することがあります。
- 長穴つき鋼材の材質・表面処理によっては、表面に傷がつく可能性があります。
- 過大な負荷が作用した場合、長穴つき鋼材が傷ついたり、CUSH-2Bが破損する可能性があります。
- 過大な負荷が作用し、操作ボタンがロックした場合、CUSH-2Bを固定しているボルトを緩めた後に、操作ボタンを操作してください。無理な操作を行った場合、CUSH-2Bが破損する可能性があります。
使用例
長穴つき鋼材を任意の位置で固定できます。

使用方法

適用長穴つき鋼材形状例

アタッチメント形状例(参考)
お客さまの用途にあわせてご用意ください。アタッチメントが薄板の場合はナットを用いて固定してください。