正しい使い方 ここがポイント!
寸法・CAD・価格
単位 : mm
材質・仕上げ
| LYSC-N | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 バレル研磨 |
特長
- 筐体内部でのねじの脱落を防止するとともに、取っ手の取りつけ面を美しく装飾します。
- 取っ手を取りつけるカバー・扉などの追加工は不要です。
- 脱落防止ねじ(SSC)と組み合わせて使用してください。
- 部品の脱落防止対策が求められる、食品機械・包装機械・薬品製造装置などの用途に。
取りつけ方法
- カバー・扉に脱落防止ねじを通し、取っ手の取りつけ面から取っ手用脱落防止座金LYSC-Nの中心から偏心した位置にあるねじ穴に、脱落防止ねじの円筒部が貫通するまでねじ込んでください図2。
- 脱落防止ねじをLYSC-Nの中心のキリ穴の位置に移動させてください図3。
- 図3の状態で、脱落防止ねじを締めつけて取っ手を取りつけてください図4。
- 取りつけ後、取っ手のねじ穴および脱落防止ねじはLYSC-Nの中心に保持されます。このときLYSC-Nの中心にあるキリ穴は脱落防止ねじのねじ部より小さく、脱落防止ねじがキリ穴から抜けることがないため、脱落が防止されます。

適用取っ手
| 品番 | 適用取っ手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
UNF
UNFS
UNFA
UNF UNF-H UNF-SH UNFS UNFS-H UNFS-SH UNFA |
UMP
USP
UAP
UMP USP USP-A4 UAP |
UHF
UHFS
UHF UHFS |
UGF
UGF |
UFF
UFFS
UFF UFFS |
TG
TG |
|
| LYSC-12-N | UMP-8-** USP-8-** UAP-8-** |
UFF-8-30-CR UFFS-8-30 |
TG-108 TG-128 |
|||
| LYSC-16A-N | 全商品 | UMP-10-** USP-10-** UAP-10-** |
全商品 | 全商品 | UFF-10-40-CR UFFS-10-40 |
TG-110 TG-130 |