• 取っ手

USCA-M12-12-L-5

コネクタつきケーブル

Cables with Connectors

USCA-M12-12-L-5の形状図

USCAコネクタつきケーブル 寸法図

単位 : mm

品番 A B L(m) L1 L2 L3 コネクタサイズ 極数 コネクタ形状 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
USCA-M12-12-L-5 6 15 5 - 31.5 26.5 M12×1 12 L型 202 20,800 22,880 CAD カート 実働15日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

USCA-M12-12-L-5の材質・仕上げ

USCA
ハウジング TPU
ケーブル ポリウレタン(黒)
コネクタナット 黄銅
ニッケルメッキ

USCA-M12-12-L-5の特長

  • スイッチつき・センサつき商品用のコネクタつきケーブル。
  • ハロゲン・シリコン・PVCフリー。

仕様

USCA-M8-3 USCA-M8-4 USCA-M12-4 USCA-M12-5 USCA-M12-8 USCA-M12-12
コネクタ M8 Aコード 3極 メス M8 Aコード 4極 メス M12 Aコード 4極 メス M12 Aコード 5極 メス M12 Aコード 8極 メス M12 Aコード 12極 メス
導体断面積 0.25mm2 0.25mm2 0.34mm2 0.34mm2 0.25mm2 0.14mm2
動作電圧 max. 60V max. 60V max. 60V max. 60V max. 30V max. 30V
定格電流 4A 4A 4A 4A 2A 1.5A
絶縁抵抗 108Ω以上 108Ω以上 108Ω以上 108Ω以上 108Ω以上 108Ω以上
使用温度範囲 -40℃~90℃ -40℃~90℃ -40℃~90℃ -40℃~90℃ -40℃~90℃ -40℃~90℃
IP保護等級 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

コネクタピン配列

USCAコネクタつきケーブル


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

USCAにはこのような商品があります

取っ手にはこのような商品があります