単位 : mm
品番 | A | B | L(m) | L1 | L2 | L3 | コネクタサイズ | 極数 | コネクタ形状 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCA-M12-8-S-10 | 6 | 15 | 10 | 42 | - | - | M12×1 | 8 | ストレート | 429 | 19,500 | 21,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
USCA-M12-8-S-10の材質・仕上げ
USCA | |
---|---|
ハウジング | TPU |
ケーブル | ポリウレタン(黒) |
コネクタナット | 黄銅 ニッケルメッキ |
USCA-M12-8-S-10の特長
- スイッチつき・センサつき商品用のコネクタつきケーブル。
- ハロゲン・シリコン・PVCフリー。
仕様
USCA-M8-3 | USCA-M8-4 | USCA-M12-4 | USCA-M12-5 | USCA-M12-8 | USCA-M12-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
コネクタ | M8 Aコード 3極 メス | M8 Aコード 4極 メス | M12 Aコード 4極 メス | M12 Aコード 5極 メス | M12 Aコード 8極 メス | M12 Aコード 12極 メス |
導体断面積 | 0.25mm2 | 0.25mm2 | 0.34mm2 | 0.34mm2 | 0.25mm2 | 0.14mm2 |
動作電圧 | max. 60V | max. 60V | max. 60V | max. 60V | max. 30V | max. 30V |
定格電流 | 4A | 4A | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
絶縁抵抗 | 108Ω以上 | 108Ω以上 | 108Ω以上 | 108Ω以上 | 108Ω以上 | 108Ω以上 |
使用温度範囲 | -40℃~90℃ | -40℃~90℃ | -40℃~90℃ | -40℃~90℃ | -40℃~90℃ | -40℃~90℃ |
IP保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |