寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | L | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L1 | d1 | d2 | G | L2 | B | T | C | 適用板厚 | 適用クイッククランプファスナ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQTB-5-N | 25 | 16 | M14 | 1.5 | 3 | 5 | 2 | 10.5 | 2 | 22 | 8 | 25.4 | 6~10 | NQTS-5-BK
NQTS-5-F-BK NQTS-5-NI NQTS-5-F-NI |
37 | 4,340 | 4,774 | CAD | カート | 在庫品 |
| NQTB-8-N | 32 | 18 | M20 | 1.5 | 3 | 8 | 2 | 13 | 2 | 30 | 10 | 34.6 | 6~12 | NQTS-8-BK
NQTS-8-L-BK NQTS-8-F-BK NQTS-8-NI NQTS-8-L-NI NQTS-8-F-NI |
70 | 4,340 | 4,774 | CAD | カート | 在庫品 |
特長
- クイッククランプファスナNQTSNQTS-NINQTS-FNQTS-F-NIを薄板に取りつけるための専用カムベース。
- クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。
材質・仕上げ
| NQTB-N | |
|---|---|
| 本体 | SCM440 無電解ニッケルメッキ |
| 六角ナット | SUS304相当 |
取りつけ
クイッククランプファスナNQTSNQTS-NINQTS-FNQTS-F-NIのクランプピンとNQTB-Nのピン取りつけ穴の位相を合わせて取りつけてください。NQTB-Nのピン取りつけ穴の向きは取りつける板側のピン穴の加工位置によって決まります。


単位 : mm
| 品番 | D | d4 | h | G | Lc | d3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NQTB-5-N | 25 | 15 | 3.5 | 10.5 | 3 | 2.2 |
| NQTB-8-N | 32 | 21 | 3.5 | 13 | 3 | 2.2 |