単位 : mm
NQTB-5-Nの特長
- クイッククランプファスナNQTSNQTS-NINQTS-FNQTS-F-NIを薄板に取りつけるための専用カムベース。
- クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。
NQTB-5-Nの材質・仕上げ
| NQTB-N | |
|---|---|
| 本体 | SCM440 無電解ニッケルメッキ |
| 六角ナット | SUS304相当 |
取りつけ
クイッククランプファスナNQTSNQTS-NINQTS-FNQTS-F-NIのクランプピンとNQTB-Nのピン取りつけ穴の位相を合わせて取りつけてください。NQTB-Nのピン取りつけ穴の向きは取りつける板側のピン穴の加工位置によって決まります。


単位 : mm
| 品番 | D | d4 | h | G | Lc | d3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NQTB-5-N | 25 | 15 | 3.5 | 10.5 | 3 | 2.2 |
| NQTB-8-N | 32 | 21 | 3.5 | 13 | 3 | 2.2 |